Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Mosaic™ - Πρίζα σούκο 3Χ2Π+Γ 6 στοιχείων σε μαύρο χρώμα

MOSAIC Legrand

Mosaic™ - Πρίζα σούκο 3Χ2Π+Γ 6 στοιχείων σε μαύρο χρώμα

ΚΩΔ. 079373L EAN. 3414971638105

Mosaic™ πρίζα σούκο διπλή ασφαλείας 3 x 2 Π + Γ τύπου σούκο, ασφαλείας, με έξοδο σε 45° Τοποθετείται σε κουτιά τοίχου ή γυψοσανίδες, σε ενδοδαπέδια κουτιά, σε DLP κολώνες και mini κολώνες, σε πολύπριζα γραφείου

Εγγύηση 2 χρόνια
34,60 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model Socket outlet CEE 7/3 (type F)
Protective contact Other
Number of active contacts (round) 3
Number of active contacts (flat) 0
With complemantary luminous signal No
Number of ports USB-A 0
Number of ports USB-C 0
Number of units 3
Number of modules (module system) 6
Number of socket outlets switchable 0
Number of phases 3
Imprint/indication None
Connection type Push-in clamp
With hinged lid No
With enhanced contact protection Yes
Label space/information surface No
Colour Black
Metallic colour No
Transparent No
Lockable No
Eject-mechanism No
Insulated mounting No
With function lighting No
With orientation lighting No
Over voltage protection No
Fault current protection No
With miniature fuse No
Special power supply No special power supply
Mounting method Flush-mounted
Type of fastening Snap mounting (engagement)
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Lacquered
Surface finishing Matt
Antimicrobial treatment No
With loop through function No
With on/off switch No
Colour of switch operator Black
Rotated central insert Yes
Nominal current 16 A
Nominal voltage 250 V
Frequency 50-60 Hz
Suitable for degree of protection (IP) IP40
Degree of impact strength (IK) IK07
Device width 135 mm
Device height 45 mm
Device depth 40 mm
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Amazon Alexa No
Compatible with Google Assistant No
IFTTT support available No
With Wi-Fi signal repeater No
With built-in bluetooth speaker No
For heavy conditions according to VDE No
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Voltage type AC
Power Delivery No
Terminal marking indication Yes
Prewired Yes
Terminals capacity 2.5-2.5 mm²
Cable nature for connection Flexible or rigid
Cable section 2.5-2.5 mm²
Cable support Other
Cover Central cover plate
Connected object No

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
F00992EN-05.pdf pdf (1.04 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
3 έντυπα
Πιστοποιητικό
AENOR-030/002523 (0.32 Mo)
Πιστοποιητικό
VDE-40022733 (0.39 Mo)
Πιστοποιητικό