![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/078622-LEGRAND-1000.jpg)
Mosaic πρίζα RJ45 κατ. 6 UTP , 2 στοιχείων -λευκό
MOSAIC
Legrand
Mosaic πρίζα RJ45 κατ. 6 UTP , 2 στοιχείων -λευκό
ΚΩΔ. 078622
EAN.
3245060786229
Η πρίζα RJ45 συνδέει μια συσκευή (Η/Υ, εκτυπωτή) στο τοπικό δίκτυο. Με κουτιά διανομής περιοχής και κορδόνια, παρέχει ευελιξία και επεκτασιμότητα. Η τεχνολογία feedthrough του εξασφαλίζει γρήγορη και αξιόπιστη σύνδεση κατά την εγκατάσταση.
Εγγύηση 2 χρόνια
40,96 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Surface mounting | No |
---|---|
Flush-mounted installation | Yes |
Duct installation | Yes |
Floor box/subfloor mounted | Yes |
Type of fastening | Engage (snap) |
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
Type of connector | RJ45 8(8) |
With buses/couplings | Yes |
Suitable for number of connectors | 1 |
Category | 6 |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Connection type | Insulation displacement connector |
Shielded buses | No |
Separate earthing connection | No |
With label space | Yes |
Separate strain relief | No |
Mounting method shielding connection | None |
Outlet direction | Straight |
With dust cover | Yes |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP20 |
Colour coding | Yes |
Device width | 45 mm |
Device height | 45 mm |
Number of modules (module system) | 2 |
Degree of impact strength (IK) | IK03 |
Operating / setting temperature | -40-70 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Terminal marking indication | Yes |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Tube diameter for wall mounted product | 0-0 mm |
Maximum Input cable diameter | 9 mm |
Entry membrane gland type | Not applicable |
Vertical fixing center distance | 0-0 mm |
Horizontal fixing center distance | 0-0 mm |
Cable support | Not applicable |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ