![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-079162L-WEB-R.jpg)
Mosaic πρίζα RJ45 κατ. 6 FTP 1 στοιχείου ματ μαύρο
MOSAIC
Legrand
Mosaic πρίζα RJ45 κατ. 6 FTP 1 στοιχείου ματ μαύρο
ΚΩΔ. 079162L
EAN.
3414971637771
Η πρίζα Mosaic RJ45 εγγυάται μετάδοση υψηλής ταχύτητας (Gigabit Ethernet). Ο μηχανισμός μπορεί να τοποθετηθεί χωνευτά ή επιφανειακά σε κουτί βάθους 40 mm min. Να είναι εξοπλισμένο με πλαίσιο και πλάκες. Στερέωση με κλιπ.
Εγγύηση 2 χρόνια
18,50 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Surface mounting | No |
---|---|
Flush-mounted installation | Yes |
Duct installation | Yes |
Floor box/subfloor mounted | Yes |
Type of fastening | Engage (snap) |
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
Type of connector | RJ45 8(8) |
With buses/couplings | Yes |
Suitable for number of connectors | 1 |
Category | 6 |
Colour | Black |
RAL-number | 9017 |
Connection type | Insulation displacement connector |
Shielded buses | No |
Separate earthing connection | No |
With label space | Yes |
Separate strain relief | No |
Mounting method shielding connection | None |
Outlet direction | Straight |
With dust cover | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
---|---|
Colour coding | Yes |
Device width | 22.5 mm |
Device height | 45 mm |
Device depth | 33.7 mm |
Number of modules (module system) | 1 |
Built-in depth | 25.2 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -40-70 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Terminal marking indication | Yes |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Tube diameter for wall mounted product | 0-0 mm |
Maximum Input cable diameter | 9 mm |
Entry membrane gland type | Not applicable |
Vertical fixing center distance | 0-0 mm |
Horizontal fixing center distance | 0-0 mm |
Cable support | Not applicable |
Έντυπα
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
2 έντυπα
BIM Data
3D Autocad
7 έντυπα
PEP
Πιστοποιητικό
AoC-Ac Delta Force 4PPoE 2019-677
(0.08 Mo)
Πιστοποιητικό
AoC-PL3_Cat6_FTP_32756_ac1181022
(0.07 Mo)
PEP
Πιστοποιητικό
AoC-PL2_Cat6FTP3275632856ac1181020
(0.07 Mo)
Πιστοποιητικό
AoC-SA52_SB52_ac109588
(0.06 Mo)
Πιστοποιητικό
AoC-CL2_Cat6FTP3275632856ac1181021
(0.07 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ