MOSAIC πρίζα οπτικών ινών2 SC / APC αλουμίνιοΥ
MOSAIC
Legrand
MOSAIC πρίζα οπτικών ινών2 SC / APC αλουμίνιοΥ
ΚΩΔ. 079415L
EAN.
3414972236720
Η πρίζα οπτικής ίνας Mosaic διαθέτει έναν κονέκτορα duplex με 2 εισόδους και 2 εξόδους για την σύνδεση 2 οπτικών ινών. Προσφέρεται με κάλυμμα και διαθέτει διαφανή θήκη ετικέττας.
Εγγύηση 2 χρόνια
37,13 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Surface mounting | No |
---|---|
Flush-mounted installation | Yes |
Duct installation | No |
Floor box/subfloor mounted | Yes |
Type of fastening | Engage (snap) |
With bus/coupling | No |
Number of buses/couplings | 0 |
Type of connector | SC |
Colour | Silver |
Centre plate | No |
With cover frame | No |
With label space | Yes |
Cable strain relief | No |
Wire stock | No |
---|---|
Outlet direction | Downwards |
Dust protection cap | Hinged lid |
Device width | 45 mm |
Device depth | 29.4 mm |
Device height | 45 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP21 |
Operating / setting temperature | -40-85 °C |
Storage temperature | -40-85 °C |
Antimicrobial treatment | No |
Label space/information surface | Yes |
Έντυπα
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ