![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-079550L-WEB-R.jpg)
Mosaic™ - Πρίζα ηχείων 1 στοιχείου σε μαύρο χρώμα
MOSAIC
Legrand
Mosaic™ - Πρίζα ηχείων 1 στοιχείου σε μαύρο χρώμα
ΚΩΔ. 079550L
EAN.
3414972094252
Πρίζα Hχείων 1 στοιχείoυ, ακροδέκτης 4 mm 2 . Χρώμα: Μαύρο
Εγγύηση 2 χρόνια
19,27 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Modular device for domestic switching devices |
---|---|
Utilization | Loudspeaker connection |
Support ring | No |
With dust cover | No |
With hinged lid | Yes |
Outlet direction | Straight |
Imprintable label | Without indication field |
With imprint | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
Colour | Black |
---|---|
Transparent | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Number of modules (module system) | 1 |
With strain relief | No |
Luster terminal | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP41 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Device width | 22.5 mm |
Device height | 45 mm |
Device depth | 31.4 mm |
Built-in depth | 23.6 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ