Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print
Νέα title
title
title
title

MOSAIC πρίζα γρήγορης φόρτισης - power delivery 30W 1 USB TYPE C 2 στοιχείων αλουμίνιο

MOSAIC Legrand

MOSAIC πρίζα γρήγορης φόρτισης - power delivery 30W 1 USB TYPE C 2 στοιχείων αλουμίνιο

ΚΩΔ. 079385L EAN. 3414971941441

Mosaic πρίζα φόρτισης USB τύπου C 30 W χωνευτής τοποθέτησης. Κατάλληλη για γρήγορη φόρτιση για φορητούς υπολογιστές, tablet και smartphones.

Εγγύηση 2 χρόνια
96,54 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model Other
Number of ports USB-A 0
Number of ports USB-C 1
Operating voltage 100-240 V
Frequency 50-60 Hz
Max. output current 3000 mA
Output voltage 5-20 V
Power consumption 0.059 W
Connection type Screwed terminal
Mounting method Flush-mounted
Colour Aluminium
Device width 45 mm
Device height 45 mm
Device depth 45 mm
Min. depth of built-in installation box 40 mm
Suitable for degree of protection (IP) IP40
Degree of impact strength (IK) IK04
Antimicrobial treatment No
Wireless No
Built-in depth 36.5 mm
Operating / setting temperature 0-45 °C
Storage temperature -20-70 °C
Voltage type AC
Nominal voltage 100-240 V
Power Delivery Yes
Supply current 1-1 A
Mandatory neutral Yes
Terminal marking indication Yes
Stress test conformity (1000V) No
Halogen free Yes
Number of terminals 2
Terminals capacity 1.5-2.5 mm²
Cable nature for connection Flexible or rigid
Cable section 1.5-2.5 mm²

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
F03089EN-00.pdf pdf (0.09 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
3D_LG-079385L.stp ifc (19.34 Mo)