Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Mosaic™ πρίζα φόρτισης 1USB τύπου A+C σε χρώμα αλουμίνιο

MOSAIC Legrand

Mosaic™ πρίζα φόρτισης 1USB τύπου A+C σε χρώμα αλουμίνιο

ΚΩΔ. 079389 EAN. 3414971268050

Πρίζες φόρτισης 2 USB Τύπου C Πρίζα φόρτισης USB Τύπου C. 230 V - 5 V= 1,5 A / 7,5 W. Aρ.στοιχείων: 1 στοιχείο. Χρώμα : Αλουμίνιο.

Εγγύηση 2 χρόνια
48,88 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model Other
Number of ports USB-A 0
Number of ports USB-C 1
Operating voltage 100-240 V
Frequency 50-60 Hz
Max. output current 1500 mA
Output voltage 5-5 V
Power consumption 0.055 W
Connection type Screwed terminal
Mounting method Flush-mounted
Colour Aluminium
RAL-number 7040
Device width 22.5 mm
Device height 45 mm
Device depth 41 mm
Min. depth of built-in installation box 40 mm
Suitable for degree of protection (IP) IP40
Degree of impact strength (IK) IK04
Antimicrobial treatment No
Wireless No
Built-in depth 32.5 mm
Operating / setting temperature 5-40 °C
Storage temperature -20-70 °C
Voltage type AC
Nominal voltage 100-240 V
Power Delivery No
Supply current 0.25-0.25 A
Mandatory neutral Yes
Terminal marking indication Yes
Stress test conformity (1000V) No
Halogen free Yes
Number of terminals 2
Terminals capacity 1.5-2.5 mm²
Cable nature for connection Flexible or rigid
Cable section 1.5-2.5 mm²

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
F02916EN-00.pdf pdf (0.07 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data