Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print
Νέα title
title
title
title

MOSAIC πρίζα φόρτισης 15W 2 USB TYPE C 1 στοιχείου μαύρο

MOSAIC Legrand

MOSAIC πρίζα φόρτισης 15W 2 USB TYPE C 1 στοιχείου μαύρο

ΚΩΔ. 077682L EAN. 3414972243247

Mosaic πρίζα φόρτισης USB 1 στοιχείου - Μαύρο

Εγγύηση 2 χρόνια
63,65 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model Other
Number of ports USB-A 0
Number of ports USB-C 2
Operating voltage 100-240 V
Frequency 50-60 Hz
Max. output current 3000 mA
Output voltage 5-5 V
Power consumption 0.083 W
Connection type Screwed terminal
Mounting method Flush-mounted
Colour Black
RAL-number 7015
Device width 22.5 mm
Device height 45 mm
Device depth 42 mm
Min. depth of built-in installation box 40 mm
Suitable for degree of protection (IP) IP40
Degree of impact strength (IK) IK04
Antimicrobial treatment No
Wireless No
Built-in depth 27 mm
Operating / setting temperature 5-40 °C
Storage temperature -20-70 °C
Voltage type AC
Nominal voltage 100-240 V
Power Delivery No
Supply current 0.5-0.5 A
Mandatory neutral Yes
Terminal marking indication Yes
Stress test conformity (1000V) No
Halogen free Yes
Number of terminals 2
Terminals capacity 1.5-2.5 mm²
Cable nature for connection Flexible or rigid
Cable section 1.5-2.5 mm²

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
F03430EN-00.pdf pdf (0.11 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου