Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Mosaic ™ πλαίσιο λευκού χρώματος 4Χ2 στοιχείων οριζόντιας τοποθέτησης.

MOSAIC Legrand

Mosaic ™ πλαίσιο λευκού χρώματος 4Χ2 στοιχείων οριζόντιας τοποθέτησης.

ΚΩΔ. 078808L EAN. 3414971577879

Mosaic ™ - Πλαίσια Συνδυάζεται με βάση αρ. καταλ. 0 802 54 ή 4 x 0 802 51. Aρ.στοιχείων: 4x2 Στοιχείων. Οριζόντια τοποθέτηση. Xρώμα : Λευκό.

Εγγύηση 2 χρόνια
18,01 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Number of units 4
Mounting direction Horizontal
Number of units horizontal 4
Number of units vertical 1
Number of modules horizontal (module system) 8
Number of modules vertical (module system) 1
With mounting grid No
Flush-mounted installation Yes
Suitable for subfloor installation duct box No
Suitable for wall duct No
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
RAL-number (similar) 9003
Transparent No
With hinged lid No
Degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) IK04
Type of fastening Engage (snap)
Width 295 mm
Height 82 mm
Depth 9 mm
Built-in height 0 mm
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
F02902EN-01.pdf pdf (0.69 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
2 έντυπα
BIM Data
3D Autocad
3D_LG-078808L.stp ifc (5.54 Mo)
8 έντυπα
Πιστοποιητικό
Πιστοποιητικό
B.B.J-B/12/006/24 (3.34 Mo)
Πιστοποιητικό
Πιστοποιητικό
Πιστοποιητικό
OC / CB-HU-003962 (0.48 Mo)
Πιστοποιητικό
AENOR-030/002541 (0.36 Mo)
Πιστοποιητικό
B.B.J-B12/005/24 (4.62 Mo)
Πιστοποιητικό
NF-NF012_2201/A2 (1.3 Mo)