![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-078832L-WEB-R.jpg)
Mosaic ™ πλαίσιο λευκού χρώματος 2X3X2 στοιχείων
MOSAIC
Legrand
Mosaic ™ πλαίσιο λευκού χρώματος 2X3X2 στοιχείων
ΚΩΔ. 078832L
EAN.
3414971578203
Mosaic ™ - Πλαίσια Συνδυάζεται με βάση αρ. καταλ. 0 802 66 ή 6 x 0 802 51, συμβατό με τις ενδεικτικές λυχνίες Easy-Led. Aρ.στοιχείων: 2 x 3 x 2 Στοιχείων. Xρώμα : Λευκό.
Εγγύηση 2 χρόνια
20,05 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of units | 6 |
---|---|
Mounting direction | Horizontal |
Number of units horizontal | 3 |
Number of units vertical | 2 |
Number of modules horizontal (module system) | 6 |
Number of modules vertical (module system) | 2 |
With mounting grid | No |
Flush-mounted installation | Yes |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
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
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
---|---|
RAL-number (similar) | 9003 |
Transparent | No |
With hinged lid | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Type of fastening | Engage (snap) |
Width | 237 mm |
Height | 166 mm |
Depth | 9 mm |
Built-in height | 0 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
8 έντυπα
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_707532
(4.1 Mo)
Πιστοποιητικό
B.B.J-B/12/006/24
(3.34 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
Πιστοποιητικό
OC / CB-HU-003962
(0.48 Mo)
Πιστοποιητικό
AENOR-030/002541
(0.36 Mo)
Πιστοποιητικό
B.B.J-B12/005/24
(4.62 Mo)
Πιστοποιητικό
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ