Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Mosaic ™ πλαίσιο αλουμίνιο 2X5 στοιχείων

MOSAIC Legrand

Mosaic ™ πλαίσιο αλουμίνιο 2X5 στοιχείων

ΚΩΔ. 079330L EAN. 3414971580312

Mosaic ™ - Πλαίσια Συνδυάζεται με βάση αρ. καταλ. 0 802 64. Aρ.στοιχείων: 2 x 5 Στοιχείων. Xρώμα : Αλουμίνιο.

Εγγύηση 2 χρόνια
51,50 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Number of units 2
Mounting direction Horizontal
Number of units horizontal 1
Number of units vertical 2
Number of modules horizontal (module system) 5
Number of modules vertical (module system) 2
With mounting grid No
Flush-mounted installation Yes
Suitable for subfloor installation duct box No
Suitable for wall duct No
Suitable for built-in installation Yes
Label space/information surface No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Lacquered
Surface finishing Matt
Colour Aluminium
RAL-number (similar) 7040
Transparent No
With hinged lid No
Degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) IK04
Type of fastening Engage (snap)
Width 166 mm
Height 167 mm
Depth 9 mm
Built-in height 0 mm
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
F02902EN-01.pdf pdf (0.69 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
8 έντυπα
Πιστοποιητικό
Πιστοποιητικό
B.B.J-B/12/006/24 (3.34 Mo)
Πιστοποιητικό
Πιστοποιητικό
Πιστοποιητικό
OC / CB-HU-003962 (0.48 Mo)
Πιστοποιητικό
AENOR-030/002541 (0.36 Mo)
Πιστοποιητικό
B.B.J-B12/005/24 (4.62 Mo)
Πιστοποιητικό
NF-NF012_2201/A2 (1.3 Mo)

Συνδυάστε

Μπορεί επίσης να χρειάζεστε

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Λεπτομέρειες