![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-076666L-WEB-R.jpg)
MOSAIC Aνέπαφος διακόπτης φωτισμού 200W LED αντιμικροβιακό λευκό
MOSAIC
Legrand
MOSAIC Aνέπαφος διακόπτης φωτισμού 200W LED αντιμικροβιακό λευκό
ΚΩΔ. 076666L
EAN.
3414972314107
Ανέπαφος διακόπτης νέας γενιάς. Κατάλληλο για όλους τους χώρους υγείας, όπως νοσοκομεία/κλινικές, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, γηροκομεία, εργαστήρια αλλά και γραφεία.
Εγγύηση 2 χρόνια
176,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
---|---|
Model | Triac |
Type of load | Universal and LED Retrofit |
Substation input | Yes |
Light value memory | No |
Applicable with button | Yes |
Applicable with movement sensor | No |
Applicable with presence indicator | No |
Applicable with time switch/timer | No |
Applicable with transmission button | No |
Applicable with infrared button | No |
Mounting method | Other |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Surface protection | Other |
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Transparent | No |
Nominal voltage | 250 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Rated current | 1 A |
Switch capacity | 5-200 W |
Switch capacity HVAC | 5-200 W |
Type of fastening | Mounting with screw |
Min. depth of built-in installation box | 35 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
---|---|
Width | 45 mm |
Height | 45 mm |
Depth | 26 mm |
Built-in depth | 17.5 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Standby consumption | 0.3 mA |
Mandatory neutral | No |
Terminal marking indication | Yes |
Stress test conformity (1000V) | Yes |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | Yes |
Connection type | Screwed terminal |
Number of terminals | 4 |
Terminals capacity | 1.5-2.5 mm² |
Cable section | 1.5-2.5 mm² |
Label space/information surface | No |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Connected object | No |
Operating method | Network |
Programming way | Not applicable |
With voice command | No |
Programmable | No |
Interoperable connection Protocol | No |
Connectable by Internet box | No |
Product use function | Lighting management |
Έντυπα
3 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
OC / CB-DE 2-039435
(0.66 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ