![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/LG-004867-WEB-R.jpg)
Μονοπολικά μπλοκ διανομής . Ακροδέκτης πολλαπλών συνδέσεων 160 A
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Legrand
Μονοπολικά μπλοκ διανομής . Ακροδέκτης πολλαπλών συνδέσεων 160 A
ΚΩΔ. 004867
EAN.
3245060048679
Μονοπολικά μπλοκ διανομής . -Ακροδέκτης πολλαπλών συνδέσεων 160 A 6 αναχωρήσεις 25 mm² Icc αιχμής: 30 kA
Εγγύηση 2 χρόνια
20,07 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of poles | 1 |
---|---|
Nominal current | 160 A |
Connection type | Screwing |
Mounting method | Screw |
Number of outputs | 6 |
Suitable for solid conductors | Yes |
Suitable for stranded conductors | Yes |
Suitable for fine strand conductors | Yes |
Suitable for fine strand conductors without cable end sleeve | No |
Suitable for extra fine-strand conductors | No |
Suitable for extra fine-strand conductors without cable end sleeve | No |
Conductor cross section, input | 50-50 mm² |
---|---|
Conductor cross section, output | 25-25 mm² |
Conductor cross section, input AWG | 1-1 |
Conductor cross section, output AWG | 4-4 |
Contact safe | Yes |
Degree of protection (IP) | IP2X |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Type of distribution blocks | Multifunction |
Terminals capacity | 25-25 mm² |
Label space/information surface | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ