![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-059070-WEB-L.jpg)
Μονοφασικός πλαστικός Green- Up σταθμός φόρτισης για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο- Μode 2 & 3- 3,7 kW έως 4,6kW- 16A έως 20Α
GREEN UP
Legrand
Μονοφασικός πλαστικός Green- Up σταθμός φόρτισης για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο- Μode 2 & 3- 3,7 kW έως 4,6kW- 16A έως 20Α
ΚΩΔ. 059070
EAN.
3414972087278
Οι σταθμοί φόρτισης συνδέονται μονοφασικά 230V- 16A ή 20Α και επιτρέπουν σε όλα τα ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα με Mode 2 ή στη Mode 3 να φορτίζονται με ασφάλεια, και είναι ελαφριοί και συμπαγής ώστε να μπορούν να στερεωθούν σε τοίχο.
Εγγύηση 2 χρόνια
2 209,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Installation side connection model | Single phase |
---|---|
Nominal connection power | 3.7 kW |
Number of charging units | 1 |
Max. power per charging point | 4.6 kW |
Width | 295 mm |
Height | 365 mm |
Depth | 140 mm |
Mounting method | Wall mounting |
Number of vehicle connectors Type 1 | 0 |
Number of vehicle connectors Type 1 CCS | 0 |
Number of vehicle connectors Type 2 | 0 |
Number of vehicle connectors Type 2 CCS | 0 |
Number of socket outlets Type 2 | 1 |
Number of vehicle connectors GB AC | 0 |
Number of vehicle connectors GB DC | 0 |
Number of socket outlets GB | 0 |
Number of socket outlets Type 3 | 0 |
Number of vehicle connectors CHAdeMO | 0 |
Number of CEE socket outlets | 0 |
With house connection box | No |
Number of household socket outlets | 1 |
Number of earth leakage circuit breakers type A | 0 |
Length of charging cable | 0 m |
Number of earth leakage circuit breakers type B | 0 |
With miniature circuit breaker (MCB) | No |
---|---|
With energy meter | No |
With display | No |
Housing material | Plastic |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Operating / setting temperature | -25-40 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Nominal voltage | 220-240 V |
Colour | White |
Connected object | Yes |
Operating method | Bluetooth , Modbus , Network , Wifi network |
Application store for download | Google Play Store , App Store |
Programming way | Web software |
With voice command | No |
Interoperable connection Protocol | Yes |
Connectable by Internet box | No |
Application name | EV Charge |
Product use function | Energy distribution |
Programmable | Yes |
Έντυπα
3 έντυπα
Τεχνικός Οδηγός
Οδηγίες Χρήσης
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Firmware
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ