![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/LG-412020-WEB-R.jpg)
Μονοφασικός διαχωριστής φορτίου για τον έλεγχο ενός φορτίου 16Α και ρύθμιση της ενεργοποίησης διακοπής από 0 έως 30Α.
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ
Legrand
Μονοφασικός διαχωριστής φορτίου για τον έλεγχο ενός φορτίου 16Α και ρύθμιση της ενεργοποίησης διακοπής από 0 έως 30Α.
ΚΩΔ. 412020
EAN.
3414970973207
Παρακολουθήστε τη συνολική κατανάλωση κλείνοντας αυτόματα τα κυκλώματα χωρίς προτεραιότητα σε περίπτωση υπέρβασης της χωρητικότητας του συμβολαίου ηλεκτρικής ενέργειας. Αποφύγετε ανεπιθύμητες απώλειες.
Εγγύηση 2 χρόνια
273,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Rated voltage | 230 V |
---|---|
Rated current Iu | 28-28 A |
Just-operate current | 28-28 A |
Max. time-delayed switch-off | 999000 ms |
Max. continuous current | 28 A |
Number of contacts as normally open contact | 1 |
Number of contacts as normally closed contact | 1 |
Number of contacts as change-over contact | 0 |
Rated current (control contacts) | 16 A |
Max. switching voltage (control contacts) | 250 V |
Max. switching power (control contacts) | 4000 VA |
Electrical lifespan (control contacts) | 100000 c (contacts) |
---|---|
Mechanical lifetime (control contacts) | 10000000 c (contacts) |
Voltage type | AC |
Mounting method | DIN rail |
Width in number of modular spacings | 2 |
Built-in depth | 8 mm |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Width | 35.6 mm |
Height | 90 mm |
Depth | 65.4 mm |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ