![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/413106-LEGRAND-1000.jpg)
Μονοφασικό τροφοδοτικό ρεύματος ράγας - 15 V= - 15 W - 1 A
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ
Legrand
Μονοφασικό τροφοδοτικό ρεύματος ράγας - 15 V= - 15 W - 1 A
ΚΩΔ. 413106
EAN.
3245064131063
Μονοφασικό τροφοδοτικό ρεύματος ράγας Με ενσωματωμένη προστασία από υπερφόρτιση και βραχυκύκλωμα - 15 V= - 15 W - 1 A
Εγγύηση 2 χρόνια
138,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Voltage type (supply voltage) | AC |
---|---|
1st secondary output voltage DC | 15-15 V |
Max. output current 1 | 1 A |
Secondary voltage adjustable | No |
Short-circuit-proof | No |
Rated supply voltage AC 50 Hz | 215-245 V |
Rated supply voltage AC 60 Hz | 215-245 V |
Output voltage stabilized | Yes |
Power consumption | 8.9 VA |
Power output | 15 W |
Stabilized | Yes |
---|---|
Type of electric connection | Screw-/spring clamp connection |
Rail mounting possible | Yes |
Wall mounting possible | No |
Modular version | Yes |
Direct mounting possible | No |
Width | 89 mm |
Height | 95 mm |
Depth | 66 mm |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ