![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/LG-414921-WEB-R.jpg)
Μονάδα μέτρησης EMS CX3 για 1 τριφασική ηλεκτρική γραμμή έως 125A με μετασχηματιστές ρεύματος Rogowski
EMS CX3
Legrand
Μονάδα μέτρησης EMS CX3 για 1 τριφασική ηλεκτρική γραμμή έως 125A με μετασχηματιστές ρεύματος Rogowski
ΚΩΔ. 414921
EAN.
3414971437685
Ενότητα αφιερωμένη στο σύστημα EMS CX3. Πολυλειτουργική μονάδα μέτρησης για τη μέτρηση κύριων ηλεκτρικών δεδομένων (ρεύμα, τάση, ισχύ και άλλες τιμές) τριφασικού κυκλώματος έως 125A μέσω μετασχηματιστών κλειστού ρεύματος Rogowski.
Εγγύηση 2 χρόνια
359,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Radio frequent bidirectional | No |
Model | Direct/transformer |
Connection type | Direct , Cable |
Reactive power | Yes |
S0 impulse interface | None |
Tariff switch | No |
Accuracy class | 0.5 |
Width | 17.8 mm |
Height | 95.5 mm |
Depth | 67.6 mm |
Degree of impact strength (IK) | Other |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP40 |
Operating / setting temperature | -25-70 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Voltage type | DC |
Nominal voltage | 10.8-13.2 V |
Terminal marking indication | Yes |
Halogen free | Yes |
Terminals capacity | 0.5-2.5 mm² |
Label space/information surface | Yes |
Fitted with USB plug | No |
Mounting method | DIN rail |
Addressable | Yes |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Connected object | No |
Έντυπα
6 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικός Οδηγός
Τεχνικός Οδηγός
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
Software
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ