![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-375000-WEB-R.jpg)
Μονάδα Ελέγχου / Θυρωρείο με οθόνη αφής 10'' και ακουστικό
FULL IP INTERNATIONAL
Bticino
Μονάδα Ελέγχου / Θυρωρείο με οθόνη αφής 10'' και ακουστικό
ΚΩΔ. 375000
EAN.
8005543693551
Μονάδα Ελέγχου/Θυρωρείο με οθόνη αφής 10'' και ακουστικό.Απάντηση και μεταφ.κλήσεων,προβολή αρχείων καταγραφής κλήσεων,άνοιγμα της κλειδαριάς,παρακολούθηση καμερών IP που είναι εγκατεστημένες σε κοινόχρ.χώρους, και διαχ.συναγερμών
Εγγύηση 2 χρόνια
1 410,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Substation |
---|---|
Type of communication | Half-duplex |
Type of system | Hybrid |
Single call function | Yes |
Group call function | No |
General call function | No |
Call transfer function | Yes |
Installation technique | Network technology |
Mounting method | Desktop device |
Degree of protection (IP) | Other |
Operating temperature | -10-55 °C |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Width | 308 mm |
Height | 165 mm |
Depth | 170 mm |
Degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Operating / setting temperature | -10-55 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Voltage type | DC |
Nominal voltage | 24-24 V |
Supply current | 0.010-0.55 A |
Frequency | 0-0 Hz |
---|---|
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Cable nature for connection | Flexible |
Cable section | 1.3-1.3 mm² |
Label space/information surface | No |
Control mode | Wired |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Hands free | Yes |
Loudness setting | Yes |
Addressable | Yes |
Door entry system with mobile application | No |
Remote opening of gate / Electric door opener | Yes |
Connected object | Yes |
Operating method | Network |
Application store for download | App Store , Google Play Store |
Programming way | Web software |
Programmable | No |
Interoperable connection Protocol | Yes |
With voice command | No |
Connectable by Internet box | Yes |
Application name | Home + Security |
Product use function | Door entry systems |
Έντυπα
3 έντυπα
Οδηγός εγκατάστασης
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
2 έντυπα
Σελίδα Προϊόντος
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ