Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Μίνι κολώνα 2 τμημάτων. Μαύρο φινίρισμα. 0,3m

ΚΟΛΩΝΕΣ ΚΑΙ MINI ΚΟΛΩΝΕΣ UNIVERSAL Legrand

Μίνι κολώνα 2 τμημάτων. Μαύρο φινίρισμα. 0,3m

ΚΩΔ. 653122 EAN. 3414971195387

Η μίνι κολώνα μπορεί να στερεωθεί στο πάτωμα ή σε ένα έπιπλο. Μπορεί επίσης να εξοπλιστεί με ένα μεταλλικό πόδι 6 κιλών, για να τη μετατρέψετε σε κινητή μίνι κολώνα.

Εγγύηση 2 χρόνια
229,00 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Pillar shape Square
Model Double-sided
Prewired No
Adjustable No
Height levelling 0 mm
Column height 300-300 mm
Number of usable covers 2
Cover width 80 mm
Type of fastening Screwing
Place variable No
Suitable for ceiling mounting No
Suitable for floor mounting Yes
Cable entry Atop
Through-going profile Yes
Material installation column Aluminium
Material quality installation column Other
Material installation column halogen free Yes
Surface protection column Other
Colour column Black
RAL-number column 9005
Material cover Aluminium
Material quality cover Other
Material cover halogen free Yes
Cover surface Other
Colour top cover Black
RAL-number cover 9005
Number of partitions 1
Useful cross section 12340 mm²

Έντυπα

2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
F02652EN_07.pdf pdf (5.51 Mo)
Οδηγίες Χρήσης
LE10478AA-02.pdf pdf (2.59 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
15 έντυπα
BIM Data
3D Autocad
3D_LG-653122.stp ifc (7.34 Mo)
BIM Data
BIM Data
1 έντυπο
PEP
LGRP-01503-V01.01-EN.pdf pdf (0.62 Mo)

Συνδυάστε

Μπορεί επίσης να χρειάζεστε

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Λεπτομέρειες