![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/65/LG-653124-WEB-L.jpg)
Μίνι κολώνα 2 τμημάτων. Φινίρισμα αλουμινίου. 0,68m
ΚΟΛΩΝΕΣ ΚΑΙ MINI ΚΟΛΩΝΕΣ UNIVERSAL
Legrand
Μίνι κολώνα 2 τμημάτων. Φινίρισμα αλουμινίου. 0,68m
ΚΩΔ. 653124
EAN.
3414971195400
Η μίνι κολώνα μπορεί να στερεωθεί στο πάτωμα ή σε ένα έπιπλο. Μπορεί επίσης να εξοπλιστεί με ένα μεταλλικό πόδι 6 κιλών, για να τη μετατρέψετε σε κινητή μίνι κολώνα.
Εγγύηση 2 χρόνια
282,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Pillar shape | Square |
---|---|
Model | Double-sided |
Prewired | No |
Adjustable | No |
Height levelling | 0 mm |
Column height | 680-680 mm |
Number of usable covers | 2 |
Cover width | 80 mm |
Type of fastening | Screwing |
Place variable | No |
Suitable for ceiling mounting | No |
Suitable for floor mounting | Yes |
Cable entry | Atop |
Through-going profile | Yes |
---|---|
Material installation column | Aluminium |
Material quality installation column | Other |
Material installation column halogen free | Yes |
Surface protection column | Anodised |
Colour column | Other |
Material cover | Aluminium |
Material quality cover | Other |
Material cover halogen free | Yes |
Cover surface | Anodised |
Colour top cover | Other |
Number of partitions | 1 |
Useful cross section | 12340 mm² |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
15 έντυπα
BIM Data
BIM Data
3D Autocad
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ