Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Μίνι κανάλι με κόλλα, για καλώδια διαμέτρου 3 έως 6 mm

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΚΑΝΑΛΙΑ , ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ Legrand

Μίνι κανάλι με κόλλα, για καλώδια διαμέτρου 3 έως 6 mm

ΚΩΔ. 030098 EAN. 3245060300982

Επιτρέπει τη γρήγορη στερέωση του καλωδίου σε έναν τοίχο χωρίς να το καταστρέφει χάρη στο διπλό πάτο, το καλώδιο απομονώνει το καλώδιο από το καρφί ή το κλιπ

Εγγύηση 2 χρόνια
3,36 € / 1 m
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Height 10.5 mm
Width 11 mm
Length 2100 mm
Useful cross section 76 mm²
Material Plastic
Material quality Polyvinyl chloride (PVC)
Halogen free No
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Suitable for circuit integrity No
Colour White
Transparent No
RAL-number 9003
Number of permanent partitions 0
Number of plug-in partitions 0
Type of fastening Self-adhesive and bottom perforation
Cover model Loose
With cable fixing clip Yes
With protective foil Yes
With duct connector No
Delivery on roll No
Degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) Other
Operating / setting temperature 15-60 °C
Storage temperature -5-60 °C

Έντυπα

2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
F03260FR_01.pdf pdf (0.37 Mo)
Τεχνικό φυλλάδιο
F03260EN_01.pdf pdf (0.35 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου