Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Μίνι κανάλι 32Χ16ΜΜ με αυτοκόλλητο-Μήκος 2m

DLP-S MINI-TRUNKING LG Legrand

Μίνι κανάλι 32Χ16ΜΜ με αυτοκόλλητο-Μήκος 2m

ΚΩΔ. 638149 EAN. 3414970330253

Το σύστημα μίνι καναλιού DLP-S επιτρέπει τη διανομή και προστασία διαφόρων καλωδίων σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση

Εγγύηση 2 χρόνια
3,41 € / 1 m
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Height 16 mm
Width 32 mm
Length 2000 mm
Useful cross section 395 mm²
Material Plastic
Material quality Polyvinyl chloride (PVC)
Halogen free No
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Suitable for circuit integrity No
Colour White
Transparent No
RAL-number 9003
Number of permanent partitions 0
Number of plug-in partitions 0
Type of fastening Self-adhesive and bottom perforation
Cover model Loose
With cable fixing clip No
With protective foil No
With duct connector No
Delivery on roll No
Degree of protection (IP) IP40
Degree of impact strength (IK) IK06
Operating / setting temperature 15-60 °C
Storage temperature -25-60 °C

Έντυπα

1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
F01197EN-07.pdf pdf (2.05 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
2 έντυπα
PEP
LGRP-01518-V01.01-EN.pdf pdf (0.62 Mo)
Πιστοποιητικό
NF-1129 (1.02 Mo)