![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/031404-LEGRAND-1000.jpg)
Μίνι βάση στήριξης Oteo 1 μηχανισμού για οριζόντια ή κάθετη εγκατάσταση παράλληλα με το μίνι κανάλι DLPlus, πάχους 12,5mm κατά μήκος
DLP MINI ΚΑΝΑΛΙΑ
Legrand
Μίνι βάση στήριξης Oteo 1 μηχανισμού για οριζόντια ή κάθετη εγκατάσταση παράλληλα με το μίνι κανάλι DLPlus, πάχους 12,5mm κατά μήκος
ΚΩΔ. 031404
EAN.
3245060314040
Επιτρέπει την τοποθέτηση εξαρτημάτων διακοπτικού παράλληλα με το μίνι κανάλι DLPlus
Εγγύηση 2 χρόνια
4,98 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Height baseboard duct | 12.5 mm |
---|---|
Number of device units | 1 |
Equipped with | None |
Mounting method installation unit | Standard |
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Material | Plastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Decoration | None |
Width | 73 mm |
Height | 84 mm |
Depth | 24 mm |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
PEP
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ