![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-088420-WEB-R.jpg)
Μικροδιακόπτης για αναγνώστη κάρτας, Για τη σύνδεση ενός συμβατικού αναγνώστη κάρτας. Με τεχνολογία Zigbee.
HOTEL
Legrand
Μικροδιακόπτης για αναγνώστη κάρτας, Για τη σύνδεση ενός συμβατικού αναγνώστη κάρτας. Με τεχνολογία Zigbee.
ΚΩΔ. 088420
EAN.
3414972020558
Μικροδιακόπτης για αναγνώστη κάρτας, Για τη σύνδεση ενός συμβατικού αναγνώστη κάρτας. Με τεχνολογία Zigbee.
Εγγύηση 2 χρόνια
136,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | Yes |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Mounting method | Other |
Width in number of modular spacings | 2 |
Local operation/hand operation | No |
With LED indication | Yes |
Max. switching power | 300 W |
Max. switching power LED | 30 W |
Rated operating voltage | 100-240 V |
Different phases connectable | No |
With bus connection | No |
Bus module detachable | No |
---|---|
Modular expandability | No |
Operating / setting temperature | 5-45 °C |
Storage temperature | -25-70 °C |
Voltage type | AC |
Terminal marking indication | Yes |
Halogen free | Yes |
Connection type | Screwed terminal , Cable |
Terminals capacity | 1-1.5 mm² |
Label space/information surface | No |
Fitted with USB plug | No |
Addressable | Yes |
Connected object | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ