![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-374004-WEB-F.jpg)
Μικρή μπουτονιέρα εισόδου για εγκατάσταση σε εσωτερικούς χώρους με αναγνώστη ηλεκτρονικών κλειδιών.
FULL IP INTERNATIONAL
Bticino
Μικρή μπουτονιέρα εισόδου για εγκατάσταση σε εσωτερικούς χώρους με αναγνώστη ηλεκτρονικών κλειδιών.
ΚΩΔ. 374004
EAN.
8005543693391
Μικρή μπουτονιέρα εισόδου για εγκατάσταση σε εσωτερικούς χώρους με αναγνώστη ηλεκτρονικών κλειδιών για έλεγχο της πρόσβασης και κλήση στη μονάδα ελέγχου/θυρωρείο.
Εγγύηση 2 χρόνια
350,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Number of call buttons | 0 |
---|---|
Material Front | Other |
Front plate height | 193 mm |
Front plate width | 94 mm |
Built-in height | 178 mm |
Built-in width | 84 mm |
Built-in depth | 59 mm |
Mounting method | Flush-mounted |
Installation technique | Network technology |
Modular construction | No |
Colour | Silver |
Degree of protection (IP) | IP54 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -40-70 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Voltage type | DC |
Nominal voltage | 24-24 V |
Supply current | 0.65-0.65 A |
Halogen free | Yes |
Cable nature for connection | Flexible or rigid |
Cable section | 0.8-0.8 mm² |
Label space/information surface | No |
---|---|
Fitted with rainproof plate protection | No |
With complemantary luminous signal | No |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Hands free | Yes |
Loudness setting | Yes |
Addressable | Yes |
Door entry system with mobile application | No |
Remote opening of gate / Electric door opener | Yes |
Camera type | Night vision |
Video recorder angle | 80 ° |
Communication rank type | Other |
Connected object | Yes |
Operating method | Network |
Application store for download | App Store , Google Play Store |
Programming way | Web software |
Programmable | Yes |
With voice command | No |
Connectable by Internet box | No |
Application name | Home + Security |
Product use function | Door entry systems |
Έντυπα
3 έντυπα
Οδηγίες Χρήσης
Οδηγός εγκατάστασης
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
BIM Data
1 έντυπο
Πιστοποιητικό
Decl. UE RED-70-434-02
(0.17 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ