![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/406291-LEGRAND-1000.jpg)
Μηχανισμός τηλεχειρισμού DX3 230V για συσκευές 63Α 1 στοιχείου ανά πόλο
DX3
Legrand
Μηχανισμός τηλεχειρισμού DX3 230V για συσκευές 63Α 1 στοιχείου ανά πόλο
ΚΩΔ. 406291
EAN.
3245064062916
Για απομακρυσμένο έλεγχο (άνοιγμα και κλείσιμο) και αυτόματη επαναφορά της αντίστοιχης συσκευής (MCB, RCBO, RCCB και διακόπτες απομόνωσης απομακρυσμένου τερματισμού, από 1 πόλο έως 4 πόλους).
Εγγύηση 2 χρόνια
209,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Device fitting | Universal |
---|---|
Function | Remote turn-on switch |
Width in number of modular spacings | 1 |
Number of contacts as normally open contact | 0 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Number of contacts as change-over contact | 0 |
Number of fault-signal switches | 0 |
Rated voltage | 230 V |
Voltage type | AC/DC |
---|---|
With auto test for earth leakage function | No |
Suitable for max. number of poles main contact unit (total) | 4 |
Suitable for max. current main contact unit | 63 A |
Width | 34.9 mm |
Height | 98.8 mm |
Depth | 74.3 mm |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ