![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/752282-LEGRAND-1000.jpg)
Μηχανισμός 4 Σεναρίων Valena Life - ivory
VLIFE - MY HOME UP
Legrand
Μηχανισμός 4 Σεναρίων Valena Life - ivory
ΚΩΔ. 752282
EAN.
3414970567970
Μηχανισμός 4 Σεναρίων Valena Life - ivory Επιτρέπει τον προγραμματισμό και την ενεργοποίηση 4 σεναρίων
Εγγύηση 2 χρόνια
205,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Radio frequency | 2.4 MHz |
---|---|
Modulation | FM |
Range | 150 m |
With manual radio transmitter | Yes |
Flush-mounted radio transmitter | Yes |
Surface mounted radio transmitter | No |
With radio coding device | Yes |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP20 |
Keyboard protection cover | No |
Current supply | Battery |
Connected object | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ