Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Μηχανισμός 4 Σεναρίων Valena Life - aluminium

VLIFE - MY HOME UP Legrand

Μηχανισμός 4 Σεναρίων Valena Life - aluminium

ΚΩΔ. 752382 EAN. 3414970567994

Μηχανισμός 4 Σεναρίων Valena Life - aluminium Επιτρέπει τον προγραμματισμό και την ενεργοποίηση 4 σεναρίων

Εγγύηση 2 χρόνια
255,00 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Radio frequency 2.4 MHz
Modulation FM
Range 150 m
With manual radio transmitter Yes
Flush-mounted radio transmitter Yes
Surface mounted radio transmitter No
With radio coding device Yes
Degree of protection (IP) IP20
Keyboard protection cover No
Current supply Battery
Connected object Yes

Έντυπα

1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
LE07991AA_hermes.pdf pdf (4.95 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου