![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/F4/F416U1-BTICINO-1000.jpg)
ΜΗ SCS ΡΕΛΕ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 1X4,3A- 1000W
MY HOME
Bticino
ΜΗ SCS ΡΕΛΕ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 1X4,3A- 1000W
ΚΩΔ. F416U1
EAN.
8012199968209
Dimmer πολλαπλών φορτίων, 1 έξοδος με μέγιστο φορτίο 4,3 A στα 230 Va.c., σύνδεση στον ακροδέκτη RJ45, βαθμός προστασίας IP20, τροφοδοσία 100/240 Va.c. 50/60 Hz, κουμπί ελέγχου άμεσου φορτίου - 6 μονάδες DIN.
Εγγύηση 2 χρόνια
362,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Radio frequent bidirectional | No |
Model | Dimming actuator |
Mounting method | DRA (DIN-rail adapter) |
Width in number of modular spacings | 6 |
With bus connection | Yes |
Bus module detachable | No |
Substation input | No |
---|---|
Local operation/hand operation | Yes |
With LED indication | Yes |
Number of outputs | 1 |
Output power | 0-1000 W |
Power boost suitable | No |
Type of load | Universal |
Voltage | 100-240 V |
Parallel-service possible | No |
Frequency | 50-60 Hz |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Compatible with Casambi | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Οδηγίες Χρήσης
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ