![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/BM/BMSW1003-BTICINO-1000.jpg)
ΜH SCS ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ ΟN/OFF- 4 ΕΞΟΔΩΝ- 16Α
MY HOME
Bticino
ΜH SCS ΡΕΛΕ ΡΑΓΑΣ ΟN/OFF- 4 ΕΞΟΔΩΝ- 16Α
ΚΩΔ. BMSW1003
EAN.
8012199968186
Ρελέ ελέγχου φωτισμού SCS ON/OFF, τεχνολογία “Zero Crossing”, 4 έξοδοι με μέγιστο φορτίο 16 A στα 230Va.c., σύνδεση τερματικού RJ45, IP20, 6 μονάδες DIN, τροφ. 100/240Va.c. 50/60 Hz, κουμπί για Push&Learn και άμεση εντολή του φορτίου
Εγγύηση 2 χρόνια
275,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Mounting method | DRA (DIN-rail adapter) |
Width in number of modular spacings | 4 |
Local operation/hand operation | Yes |
With LED indication | Yes |
Number of digital inputs | 0 |
---|---|
Max. switching power | 3680 W |
Suitable for C-load | Yes |
Max. number of switching contacts | 8 |
Rated current | 16 A |
Rated operating voltage | 100-240 V |
Different phases connectable | No |
With bus connection | Yes |
Modular expandability | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ