Μετρητής ενέργειας EMDX³ Netatmo - 100-240V~ - στοιχείου
CX3 WITH NETATMO
Legrand
Μετρητής ενέργειας EMDX³ Netatmo - 100-240V~ - στοιχείου
ΚΩΔ. 412015
EAN.
3414971510180
Συνδεδεμένος μετρητής για την επίβλεψη της ενεργειακής κατανάλωσης EMDX³ Netatmo - 100-240V~ - ενός στοιχείου
Εγγύηση 2 χρόνια
131,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | None |
Radio frequent bidirectional | Yes |
Model | Energy meter |
Connection type | Direct , Cable |
Reactive power | No |
Approved according to PTB | No |
S0 impulse interface | None |
Tariff switch | No |
Width | 17.7 mm |
Height | 101.9 mm |
Depth | 67.2 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | 5-45 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Voltage type | AC |
Nominal voltage | 100-240 V |
---|---|
Frequency | 50-60 Hz |
Terminal marking indication | Yes |
Halogen free | Yes |
Terminals capacity | 0.75-2.5 mm² |
Label space/information surface | Yes |
Fitted with USB plug | No |
Mounting method | DIN rail |
Addressable | No |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Connected object | Yes |
Operating method | Zigbee |
Application store for download | Google Play Store , App Store |
Programming way | Smartphone apps |
Programmable | Yes |
Interoperable connection Protocol | No |
Connectable by Internet box | No |
Compatible voice assistants | Amazon Alexa , Apple Siri , Google Assistant |
Application name | Home + Control |
Product use function | Energy measurement and metering |
Έντυπα
3 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Οδηγίες Χρήσης
Οδηγίες Χρήσης
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου
4 έντυπα
Πιστοποιητικό
OC / CB-FR_715847
(0.31 Mo)
Πιστοποιητικό
Decl. UE RED-10 219 02
(0.23 Mo)
Πιστοποιητικό
NF-NF208_1030
(0.54 Mo)
Πιστοποιητικό
Decl. UE RED-A 4069 A
(0.2 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Συχνές ερωτήσεις
- Μετά την προσθήκη ενός μετρητή ενέργειας σε υπάρχουσα εγκατάσταση , το ιστορικό των καταναλώσεων που έχει μετρηθεί από προηγούμενα εγκατεστημένα "with Netatmo" συνδεδεμένα προϊόντα (πρίζες, διακόπτες, στοιχεία πίνακα) δε θα εμφανίζεται πλέον, προκειμένου να εξασφαλίζεται συνέπεια στα εμφανιζόμενα δεδομένα. Και αυτό γιατί ο Μετρητής ενέργειας μετράει τη συνολική κατανάλωση του σπιτιού, ενώ οι καταναλώσεις που εμφανίζονταν πριν μετρούνταν από κάθε ένα συνδεδεμένο προϊόν ξεχωριστά)Διαβάστε περισσότερα
- Εάν η εγκατάσταση έχει πολλούς μετρητές, πρέπει να επιλεγεί αυτός που εμφανίζει τη συνολική κατανάλωση και να ακυρωθούν οι υπόλοιποι .Εάν η εγκατάσταση έχει μόνο ένα μετρητή, απαιτείται διάστημα έως 24 ωρών μετά την τοποθέτηση ώσπου να εμφανιστεί η κατανάλωση στην εφαρμογή Home + Control.Διαβάστε περισσότερα
- Μπορείτε να εγκαταστήσετε όσους συνδεδεμένους μετρητές ενέργειας θέλετε και έως 100 συσκευές (μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός συσκευών συνδυασμένων σε ένα gateway ) προκειμένου να μετράτε την ολική κατανάλωση ή/και την κατανάλωση μίας ή περισσότερων γραμμώνΔιαβάστε περισσότερα