![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-338283-WEB-R.jpg)
Μετώπη ράγας για XL3 S 630 & XL3 S 4000 μηχανισμών 36 στοιχείων, ύψους 400 mm
XL3S 630
Legrand
Μετώπη ράγας για XL3 S 630 & XL3 S 4000 μηχανισμών 36 στοιχείων, ύψους 400 mm
ΚΩΔ. 338283
EAN.
3414971090477
Μετώπη ράγας για κάθετη θέση σε XL3 S 630 & 4000 μηχανισμών 36 στοιχείων, ύψους 400mm
Εγγύηση 2 χρόνια
107,11 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Width | 700 mm |
---|---|
Height | 400 mm |
Suitable for enclosure building width | 800 mm |
Material | Steel |
---|---|
Surface finishing | Powder coating |
Έντυπα
2 έντυπα
Εργαστηριακό Εντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
8 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.137
(1.04 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ