![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-337888-WEB-L.jpg)
Μετώπη για XL3 S 630 για εξωτερική διέλευση καλωδίων, ωφέλιμο ύψος μετώπης 1200mm
XL3 S 630
Legrand
Μετώπη για XL3 S 630 για εξωτερική διέλευση καλωδίων, ωφέλιμο ύψος μετώπης 1200mm
ΚΩΔ. 337888
EAN.
3414970899392
Μετώπη για εξωτερική διέλευση καλωδίων για XL3 S 630 ωφέλιμο ύψος μετώπης 1200mm, αποτελείται από 1 πάνελ, που παρέχονται με σύστημα στερέωσης
Εγγύηση 2 χρόνια
102,43 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Width | 250 mm |
---|---|
Height | 1200 mm |
Suitable for enclosure building width | 350 mm |
Suitable for enclosure building height | 1200 mm |
---|---|
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
6 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.130
(0.56 Mo)
PEP
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.129
(0.57 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.138
(1.11 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ