Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Μετώπη για XL3 S 630 για εξωτερική διέλευση καλωδίων, ωφέλιμο ύψος μετώπης 1050mm

XL3 S 630 Legrand

Μετώπη για XL3 S 630 για εξωτερική διέλευση καλωδίων, ωφέλιμο ύψος μετώπης 1050mm

ΚΩΔ. 337886 EAN. 3414970899378

Μετώπη για εξωτερική διέλευση καλωδίων για XL3 S 630 ωφέλιμο ύψος μετώπης 1050mm, αποτελείται από 1 πάνελ, που παρέχονται με σύστημα στερέωσης

Εγγύηση 2 χρόνια
97,47 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Width 250 mm
Height 1050 mm
Suitable for enclosure building width 350 mm
Suitable for enclosure building height 1050 mm
Material Steel
Surface finishing Powder coating

Έντυπα

1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
6 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.130 (0.56 Mo)
PEP
LGRP-00471-V01.01-EN.pdf pdf (1.01 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.129 (0.57 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.002 (0.6 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.138 (1.11 Mo)
Πιστοποιητικό