![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-337912-WEB-L.jpg)
Μετώπη για XL3 S 630 για εσωτερική διέλευση καλωδίων, ωφέλιμο ύψος μετώπης750mm+ E137:E142
XL3 S 630
Legrand
Μετώπη για XL3 S 630 για εσωτερική διέλευση καλωδίων, ωφέλιμο ύψος μετώπης750mm+ E137:E142
ΚΩΔ. 337912
EAN.
3414970899552
Μετώπη ράγας για XL3 S 630 για εσωτερική διέλευση καλωδίου, ωφέλιμο ύψος 750mm, αποτελείται από 1 πάνελ, που παρέχονται με σύστημα στερέωσης
Εγγύηση 2 χρόνια
89,53 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Width | 200 mm |
---|---|
Height | 750 mm |
Suitable for enclosure building width | 800 mm |
Suitable for enclosure building height | 750 mm |
---|---|
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Έντυπα
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
6 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.130
(0.56 Mo)
PEP
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.129
(0.57 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.138
(1.11 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ