Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Μετώπη για XL3 S 630 για εσωτερική διέλευση καλωδίων, ωφέλιμο ύψος μετώπης 1950mm

XL3 S 630 Legrand

Μετώπη για XL3 S 630 για εσωτερική διέλευση καλωδίων, ωφέλιμο ύψος μετώπης 1950mm

ΚΩΔ. 337920 EAN. 3414970899637

Μετώπη ράγας για XL3 S 630 για εσωτερική διέλευση καλωδίου, ωφέλιμο ύψος 1950mm, αποτελείται από 2 πάνελ, που παρέχονται με σύστημα στερέωσης

Εγγύηση 2 χρόνια
160,00 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Width 200 mm
Height 1950 mm
Suitable for enclosure building width 800 mm
Suitable for enclosure building height 1950 mm
Material Steel
Surface finishing Powder coating

Έντυπα

1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
6 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.130 (0.56 Mo)
PEP
LGRP-00471-V01.01-EN.pdf pdf (1.01 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.129 (0.57 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.002 (0.6 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.138 (1.11 Mo)
Πιστοποιητικό