Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Μετώπη για XL3 S 630 για εσωτερική διέλευση καλωδίων, ωφέλιμο ύψος μετώπης 1800mm

XL3S 630 Legrand

Μετώπη για XL3 S 630 για εσωτερική διέλευση καλωδίων, ωφέλιμο ύψος μετώπης 1800mm

ΚΩΔ. 337919 EAN. 3414970899620

Μετώπη ράγας για XL3 S 630 για εσωτερική διέλευση καλωδίου, ωφέλιμο ύψος 1800mm, αποτελείται από 2 πάνελ, που παρέχονται με σύστημα στερέωσης

Εγγύηση 2 χρόνια
155,00 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Width 200 mm
Height 1800 mm
Suitable for enclosure building width 800 mm
Suitable for enclosure building height 1800 mm
Material Steel
Surface finishing Powder coating

Έντυπα

1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
12 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.129 (0.57 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.002 (0.6 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.137 (1.04 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.130 (0.56 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.039 (1.1 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.047 (1.05 Mo)
PEP
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.038 (1.05 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.096 (1.03 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.138 (1.11 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.001 (0.95 Mo)
Πιστοποιητικό