Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Μετώπη για DPX3 630 4 πόλων με κάθετη τοποθέτηση σε ερμάρια XL3 S 630 & XL3 S 4000 24 στοιχείων

XL3S 630 Legrand

Μετώπη για DPX3 630 4 πόλων με κάθετη τοποθέτηση σε ερμάρια XL3 S 630 & XL3 S 4000 24 στοιχείων

ΚΩΔ. 338774 EAN. 3414970905086

Μετώπη για εγκατάσταση DPX3 630 4 πόλων με κάθετη θέση σε XL3 S 630 & 4000, 24 στοιχείων

Εγγύηση 2 χρόνια
75,77 € / Τεμάχιο
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Width 500 mm
Height 400 mm
Suitable for enclosure building width 600 mm
Material Steel
Surface finishing Powder coating

Έντυπα

2 έντυπα
Εργαστηριακό Εντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
F02370EN-02.pdf pdf (1.23 Mo)
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
9 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.002 (0.6 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.137 (1.04 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.039 (1.1 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.047 (1.05 Mo)
PEP
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.038 (1.05 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.096 (1.03 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.001 (0.95 Mo)
Πιστοποιητικό