![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-338778-WEB-R.jpg)
Μετώπη για DPX3 630 4 πόλων με e.l.c.bs κάθετη τοποθέτηση σε ερμάρια XL3 S 630 & XL3 S 4000 36 στοιχείων
XL3S 630
Legrand
Μετώπη για DPX3 630 4 πόλων με e.l.c.bs κάθετη τοποθέτηση σε ερμάρια XL3 S 630 & XL3 S 4000 36 στοιχείων
ΚΩΔ. 338778
EAN.
3414970905161
Μετώπη για εγκατάσταση DPX3 630 4 πόλων με e.l.c.bs κάθετη θέση σε XL3 S 630 & 4000, 36 στοιχείων
Εγγύηση 2 χρόνια
94,28 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Width | 700 mm |
---|---|
Height | 600 mm |
Suitable for enclosure building width | 800 mm |
Material | Steel |
---|---|
Surface finishing | Powder coating |
Έντυπα
2 έντυπα
Εργαστηριακό Εντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
9 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.137
(1.04 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
PEP
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ