![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-338450-WEB-R.jpg)
Μετώπη για DPX3 250 3 πόλων με οριζόντια τοποθέτηση σε ερμάρια XL3 S 630 & XL3 S 4000 16 στοιχείων
XL3S 630
Legrand
Μετώπη για DPX3 250 3 πόλων με οριζόντια τοποθέτηση σε ερμάρια XL3 S 630 & XL3 S 4000 16 στοιχείων
ΚΩΔ. 338450
EAN.
3414970902146
Μετώπη για εγκατάσταση DPX3 250 3 πόλων με οριζόντια θέση σε XL3 S 630 & 4000, 16 στοιχείων
Εγγύηση 2 χρόνια
53,56 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Width | 343 mm |
---|---|
Height | 149 mm |
Suitable for enclosure building width | 350 mm |
Material | Steel |
---|---|
Surface finishing | Powder coating |
Έντυπα
2 έντυπα
Εργαστηριακό Εντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
9 έντυπα
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.137
(1.04 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
PEP
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
Πιστοποιητικό
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ