![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412065-LEGRAND-1000.jpg)
Μετατροπέας παλμώς EMDX3 - 12 εισόδων - 4 στοιχείων - έξοδος RS 485
EMDX3
Legrand
Μετατροπέας παλμώς EMDX3 - 12 εισόδων - 4 στοιχείων - έξοδος RS 485
ΚΩΔ. 412065
EAN.
3414970742384
Μετατροπέας παλμών EMDX³ για συλλογή δεδομένων από 12 μετρητές παλμών. Συμβατό με όλους τους μετρητές παλμών (αέριο, νερό, ρεύμα) της αγοράς. Συγκεντρωτής επικοινωνίας στο Modbus RS 485
Εγγύηση 2 χρόνια
683,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Transmission rate | 19.2 kBit/s |
---|---|
Service primary side | Other |
Connection type primary side | Other |
Service secondary side | RS-485 |
Connection type secondary side | Other |
Bi-directional | No |
---|---|
Overcurrent protection | No |
Galvanic separation | Active |
Nominal electricity consumption | 21 mA |
Έντυπα
5 έντυπα
Τεχνικός Οδηγός
Τεχνικός Οδηγός
Οδηγίες Χρήσης
Τεχνικός Οδηγός
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ