Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Logo print

Μετασχηματιστής έντασης EMDX3 80A

EMDX3 Legrand

Μετασχηματιστής έντασης EMDX3 80A

ΚΩΔ. 412008 EAN. 3414971485655

Μετασχηματιστής έντασης για EcoMeter και Energy Pilot για τη μέτρηση της ηλεκτρικής κατανάλωσης έως 80A

Εγγύηση 2 χρόνια
18,75 € / 1 piece
Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Model Single-phase current converter
Rated primary current 80 A
Accuracy class Other
Overcurrent limiting factor FS 10
Calibrated Yes
With shock protection Yes
Height opening 10-10 mm
Width opening 10-10 mm
Opening diameter 10 mm
Snap mounting Yes
With copper rail No
Secondary connection Plug-in connection
Number of primary inputs 1
Width 26.5 mm
Height 31.4 mm
Depth 16.2 mm
Degree of protection (IP) IP20
Operating / setting temperature -25-55 °C
Storage temperature -25-55 °C
Voltage type AC
Frequency 45-65 Hz
Terminal marking indication No
Halogen free Yes
Prewired Yes

Έντυπα

2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
F03388EN_00.pdf pdf (1.65 Mo)
Τεχνικό φυλλάδιο
F03039EN_01.pdf pdf (0.68 Mo)
2 έντυπα
Σελίδα Καταλόγου
Σελίδα Καταλόγου