![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/413098-LEGRAND.jpg)
Μετασχηματιστής ασφαλείας 230 V / 12 ή 24 V - 63 VA
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ
Legrand
Μετασχηματιστής ασφαλείας 230 V / 12 ή 24 V - 63 VA
ΚΩΔ. 413098
EAN.
3245064130981
Μονταρισμένος μετασχηματιστής ασφαλείας 230 v/12 ή 24 v -63 va - 5 στοιχείων
Εγγύηση 2 χρόνια
105,42 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Primary voltage | 230 V |
---|---|
Secondary voltage 1 | 12 V |
Secondary voltage 2 | 24 V |
Max. output power | 63 W |
Max. power loss | 4 W |
Type of transformer | Safety transformer |
Surface mounting | Yes |
Flush-mounted installation | Yes |
Modular version | Yes |
---|---|
Length | 89 mm |
Width | 66 mm |
Height | 95 mm |
Width in number of modular spacings | 5 |
Short-circuit protected | Yes |
Temperature protection | Yes |
With on/off switch | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ