Μετασχηματιστής ασφαλείας 230 V / 12 ή 24 V - 25 VA
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ
Legrand
Μετασχηματιστής ασφαλείας 230 V / 12 ή 24 V - 25 VA
ΚΩΔ. 413096
EAN.
3245064130967
Μετασχηματιστής ασφαλείας ράγας 230 v/12 ή 24 v -25 va - 4 στοιχείων
Εγγύηση 2 χρόνια
68,30 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Primary voltage | 230 V |
---|---|
Secondary voltage 1 | 12 V |
Secondary voltage 2 | 24 V |
Max. output power | 25 W |
Max. power loss | 2.5 W |
Type of transformer | Safety transformer |
Surface mounting | Yes |
Flush-mounted installation | Yes |
Modular version | Yes |
---|---|
Length | 72 mm |
Width | 66 mm |
Height | 84 mm |
Width in number of modular spacings | 4 |
Short-circuit protected | Yes |
Temperature protection | Yes |
With on/off switch | No |
Έντυπα
1 έντυπο
Τεχνικό φυλλάδιο
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
1 έντυπο
3D Autocad
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ