![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412138-LEGRAND-1000.jpg)
Μετασχηματιστές Έντασης. Σχέση : 800/5 Α. Ισχύς : 12 VA.
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΗΣ
Legrand
Μετασχηματιστές Έντασης. Σχέση : 800/5 Α. Ισχύς : 12 VA.
ΚΩΔ. 412138
EAN.
3414970593337
Μετασχηματιστές Έντασης Σχέση : 800/5 Α. Ισχύς : 12 VA. Διαστάσεις Μπάρας (mm) : 65 x 32.
Εγγύηση 2 χρόνια
80,08 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Single-phase current converter |
---|---|
Rated primary current | 800 A |
Rated secondary current | 5 A |
Rated secondary apparent power | 12 VA |
Accuracy class | 0.5 |
Overcurrent limiting factor | FS 5 |
---|---|
Calibrated | Yes |
With shock protection | Yes |
With copper rail | No |
Secondary connection | Screw connection |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ