![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412166-LEGRAND-800.jpg)
Μετασχηματιστές Έντασης. Σχέση : 2000/5 Α. Ισχύς : 15 VA.
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΗΣ
Legrand
Μετασχηματιστές Έντασης. Σχέση : 2000/5 Α. Ισχύς : 15 VA.
ΚΩΔ. 412166
EAN.
3414970593672
Μετασχηματιστές Έντασης Σχέση : 2000/5 Α. Ισχύς : 15 VA. Διαστάσεις Μπάρας (mm) : 80 x 160.
Εγγύηση 2 χρόνια
557,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Single-phase current converter |
---|---|
Rated primary current | 2000 A |
Rated secondary current | 5 A |
Rated secondary apparent power | 15 VA |
Accuracy class | 0.5 |
Calibrated | Yes |
---|---|
With shock protection | Yes |
With copper rail | No |
Secondary connection | Screw connection |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ