![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412105-LEGRAND-1000.jpg)
Μετασχηματιστές Έντασης. Σχέση : 160/5 Α. Ισχύς : 3 VA.
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΗΣ
Legrand
Μετασχηματιστές Έντασης. Σχέση : 160/5 Α. Ισχύς : 3 VA.
ΚΩΔ. 412105
EAN.
3414970593016
Μετασχηματιστές Έντασης Σχέση : 160/5 Α. Ισχύς : 3 VA. Διάμετρος Καλωδίου (mm): 21. Διαστάσεις Μπάρας (mm) : 16 x 12,5.
Εγγύηση 2 χρόνια
32,44 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Single-phase current converter |
---|---|
Rated primary current | 160 A |
Rated secondary current | 5 A |
Rated secondary apparent power | 3 VA |
Accuracy class | 0.5 |
Overcurrent limiting factor | FS 5 |
Calibrated | Yes |
---|---|
With shock protection | Yes |
Opening diameter | 21 mm |
With copper rail | No |
Secondary connection | Screw connection |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ