![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/LG-412142-WEB-R.jpg)
Μετασχηματιστές Έντασης. Σχέση : 1250/5 Α. Ισχύς : 12 VA.
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΗΣ
Legrand
Μετασχηματιστές Έντασης. Σχέση : 1250/5 Α. Ισχύς : 12 VA.
ΚΩΔ. 412142
EAN.
3414970593375
Μετασχηματιστές Έντασης Σχέση : 1250/5 Α. Ισχύς : 12 VA. Διαστάσεις Μπάρας (mm) : 84 x 34.
Εγγύηση 2 χρόνια
120,00 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Single-phase current converter |
---|---|
Rated primary current | 1250 A |
Rated secondary current | 5 A |
Rated secondary apparent power | 12 VA |
Power consumption | 12 W |
Accuracy class | 0.5 |
Overcurrent limiting factor | FS 5 |
---|---|
Calibrated | Yes |
With shock protection | Yes |
With copper rail | No |
Secondary connection | Screw connection |
Number of primary inputs | 1 |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ