![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412103-LEGRAND-1000.jpg)
Μετασχηματιστές Έντασης- Σχέση : 100/5 Α. Ισχύς : 2 VA.
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΗΣ
Legrand
Μετασχηματιστές Έντασης- Σχέση : 100/5 Α. Ισχύς : 2 VA.
ΚΩΔ. 412103
EAN.
3414970592972
Μετασχηματιστές Έντασης Σχέση : 100/5 Α. Ισχύς : 2 VA. Διάμετρος Καλωδίου (mm): 21. Διαστάσεις Μπάρας (mm) : 16 x 12,5.
Εγγύηση 2 χρόνια
29,42 €
/
1 piece
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
Υπόκειται σε περιβαλλοντικό τέλος διάθεσης
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Single-phase current converter |
---|---|
Rated primary current | 100 A |
Rated secondary current | 5 A |
Rated secondary apparent power | 2 VA |
Power consumption | 2 W |
Accuracy class | 0.5 |
Overcurrent limiting factor | FS 5 |
Calibrated | Yes |
With shock protection | Yes |
---|---|
Height opening | 21-21 mm |
Width opening | 21-21 mm |
Opening diameter | 21 mm |
With copper rail | No |
Secondary connection | Screw connection |
Number of primary inputs | 1 |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ