![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412164-LEGRAND-800.jpg)
Μετασχηματιστές Έντασης. Σχέση : 1000/5 Α. Ισχύς : 5 VA.
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΗΣ
Legrand
Μετασχηματιστές Έντασης. Σχέση : 1000/5 Α. Ισχύς : 5 VA.
ΚΩΔ. 412164
EAN.
3414970593634
Μετασχηματιστές Έντασης Σχέση : 1000/5 Α. Ισχύς : 5 VA. Διαστάσεις Μπάρας (mm) : 80 x 120.
Εγγύηση 2 χρόνια
396,00 €
/
Τεμάχιο
Τιμή μονάδας
χωρίς ΦΠΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Single-phase current converter |
---|---|
Rated primary current | 1000 A |
Rated secondary current | 5 A |
Rated secondary apparent power | 5 VA |
Accuracy class | 0.5 |
Calibrated | Yes |
---|---|
With shock protection | Yes |
With copper rail | No |
Secondary connection | Screw connection |
Έντυπα
2 έντυπα
Τεχνικό φυλλάδιο
Τεχνικός Οδηγός
1 έντυπο
Σελίδα Καταλόγου
ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ